Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Bac de préhension GB-1205 ESD
Attributs du produit | |
---|---|
ESD |
oui |
Couleur |
Noir |
Unité de conditionnement |
1 |
Résistance de fuite |
Rgp/Rpp = 104 ... 109 Ω |
Matériau |
ABS |
b x h x l |
123 x 50 x 173 |
Contenu [cm³] |
600 |
Poids [kg] |
0.14 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842346281 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |