Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Articulation 45x45 support designLINE
Attributs du produit | |
---|---|
Cote de trame [mm] |
45 |
Rainure profilée |
10 |
ESD |
oui |
Dimensions |
45x45 |
designLINE |
oui |
Couleur |
Aluminium blanc (RAL 9006) |
Unité de conditionnement |
1 |
Plage de pivotement [°] |
180 |
Matériel de fixation |
2 vis à tête à bride M8x16,2 écrous à tête rectangulaire, rainure 10, M8,2 vis S12x30 |
Force F2 [N] |
1000 |
Fourniture |
Matériel de fixation inclus |
Force F1 [N] |
15000 |
Matériau |
Aluminium moulé sous pression, peint |
Note concernant le matériau |
Articulation designLINE: Aluminium moulé sous pression, peint, RAL 9006, matériel de fixation: Acier, galvanisé |
Accessoires recommandés |
Levier de serrage : 3842538608 |
Poids [kg] |
0.33 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538687 |
Manuel | search?s=download&q=3842538687 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |