Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Couvercle de commande pour valve en cartouche à 2 voies.
Attributs du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 7368 |
Famille de produits |
LFA ..E |
Pression de service max. [bar] |
420 |
Débit max. [l/min] |
320 |
Symbole du piston |
A → B, B → A |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
16 |
Type d'actionnement |
à commande hydraulique |
Nombre de raccordements |
2 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Connecteur 4 pôles, M12 x 1, codage A |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) conforme à EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
3.7 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 0dae3b19-e6a6-4c42-92a1-5680097a6a14 |
Manuel | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |
R900082899
Connecteur, fiche 3 pôles (2 + PE) EN 175301-803
Prix sur demande