Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Commutation fiable de la direction du débit d’huile conformément au symbole hydraulique
Attributs du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 7368 |
Famille de produits |
LC |
Pression de service max. [bar] |
420 |
Débit max. [l/min] |
9200 |
Symbole du piston |
Symbole B40D |
Type de raccordement |
Valve en cartouche |
Calibre |
100 |
Type d'actionnement |
à commande hydraulique |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) conforme à EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
21.92 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | d7df0ec4-03dc-44af-828d-84b5202ec390 |
Manuel | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |