• Pression de travail maximale 210 bar (3000 psi)
  • Débit maximal 10 l/min (3 gpm)
  • Port: G 1/4
  • Douille pour fixation de câbles

Attributs du produit

Classification de la gamme de produits

Valves de régulation de débit, régulateurs de débit à réglage fixe, à compensation de pression, avec douille taraudée

Type de la gamme de produits

SFC

Nombre de raccords

2

Pression de service max. [bar]

210

Débit max. [l/min]

10

Type de raccordement

Raccord fileté

Direct – piloté

Piloté

Débit nominal [l/min]

10

Raccords

G 1/4

Fluide hydraulique

HL,HLP

Poids [kg]

0.11

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue