Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleINGENIERIE
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Valves de régulation de débit, avec régulateur de pression réglable, à compensation de pression et clapet anti-retour avec débit de retour inversé |
Type de la gamme de produits |
VCST |
Nombre de raccords |
2 |
Pression de service max. [bar] |
250 |
Débit max. [l/min] |
33 |
Type de raccordement |
Raccord fileté |
Direct – piloté |
Piloté |
Débit nominal [l/min] |
33 |
Raccords |
G 1/2 |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Poids [kg] |
0.71 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-20 |