Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleINGENIERIE
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Diviseurs et unificateurs de débit |
Type de la gamme de produits |
DRF |
Famille de produits |
A-DRF (G 1/2-G 3/8) |
Nombre de raccords |
3 |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Débit max. [l/min] |
32 |
Type de raccordement |
Raccord fileté |
Direct – piloté |
Piloté |
Débit nominal [l/min] |
32 |
Raccords |
G 3/8 |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Poids [kg] |
1.04 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-60 |