• Pression de travail maximale 210 bar (3000 psi)
  • Débit maximal 90 l/min (24 gpm)
  • Port: G 1/2

Attributs du produit

Classification de la gamme de produits

Descente de charge et limitation de pression

Type de la gamme de produits

VRBC

Famille de produits

VRBC90-VS30-CC-FC2

Pression de service max. [bar]

210

Nombre de raccords

5

Débit max. [l/min]

90

Coulisseau de cône de valve

Modèle à siège

Type de raccordement

Raccord à bride

Direct – piloté

À pilotage externe

Débit nominal [l/min]

90

Possibilités de réglage

Vis à six pans creux avec écrou de fixation

Raccords

G 1/2

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Gamme de produits

Descente de charge et limitation de pression

Type de produit

VRBC-90

Poids [kg]

1.47

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue