Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Valve à descente freinée, à simple effet |
Type de la gamme de produits |
VBSO |
Famille de produits |
A-VBSO-SE30-FC1 |
Nombre de raccords |
6 |
Pression de service max. [bar] |
410 |
Débit max. [l/min] |
40 |
Direct – piloté |
À pilotage externe |
Type de raccordement |
Raccord à bride |
Rapport de pilotage |
4.2:1 |
Débit nominal [l/min] |
40 |
Plage de pression réglable [bar] |
180-350 |
Réglage de la pression [bar] |
350 |
Préréglage de la pression |
Avec préréglage de la pression |
Raccords |
Special flange |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Type de produit |
VBSO-30 |
Gamme de produits |
À simple effet |
Poids [kg] |
1.71 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18307-31 |