• Pression de travail maximale 420 bar (6000 psi)
  • Débit maximal 40 l/min (11 gpm)
  • Port: G 3/8

Attributs du produit

Classification de la gamme de produits

Clapet anti-retour et valve de dosage

Type de la gamme de produits

VBC

Famille de produits

A-VBC-78-SX

Nombre de raccords

5

Pression de service max. [bar]

420

Débit max. [l/min]

40

Type de raccordement

Raccord fileté

Direct – piloté

À pilotage externe

Débit nominal [l/min]

40

Plage de pression réglable [bar]

7-19.5

Réglage de la pression [bar]

7.5

Préréglage de la pression

Avec préréglage de la pression

Possibilités de réglage

Vis à six pans creux avec écrou de fixation

Raccords

G 3/8

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Type de produit

VBC

Gamme de produits

Clapet anti-retour et valve de dosage

Poids [kg]

1.89

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue