Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Système de pompes, pression de service maximale 350 bar, calibre 355, fonctionnement: Angle d’inclinaison, régulation de la pression, maître/esclave
Attributs du produit | |
---|---|
Type de déplacement |
variable |
Calibre [cm³] |
355 |
Famille de produits |
SYHDFEE |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Débit max. [l/min] |
603 |
Commandes |
Électronique intégrée |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Connecteur 12 pôles (11 + PE) |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 12 pôles (11 + PE) selon EN 175201-804 |
Connectivité |
Analogique |
Prise de force |
avec |
Sens de rotation |
rotation à droite |
Extrémité de l’arbre |
Arbre denté |
Bride de fixation |
4 trous ISO |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
joints |
FKM |
Poids [kg] |
207 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | ead730c2-e7a1-4ce6-a56b-77c523ae1c22 |
Manuel | 50b3ed03-4eb4-468c-9bd6-f1ec9e159bcf |
R900032356
Jeu de câbles, fiche 12 pôles (11 + PE), 5 m
Prix sur demandeR900860399
Jeu de câbles, fiche 12 pôles (11 + PE), 20 m
Prix sur demande