Système de pompes, pression de service maximale 280 bar, calibre 71, fonctionnement: Angle d’inclinaison, régulation de la pression, maître/esclave

  • Série 2X
  • 71 cm³
  • Pression nominale 280 bar
  • Communication: analogique
  • Autosuffisant
  • Capteur de pression 315 bar

Attributs du produit

Type de déplacement

variable

Calibre [cm³]

71

Famille de produits

SYDFEE

Pression de service max. [bar]

280

Débit max. [l/min]

156

Commandes

Électronique intégrée

Tension d’alimentation

24 VDC

Fiche électrique

Connecteur 12 pôles (11 + PE)

Description du raccordement électrique

Connecteur 12 pôles (11 + PE) selon EN 175201-804

Connectivité

Analogique

Prise de force

avec

Sens de rotation

rotation à droite

Extrémité de l’arbre

Arbre denté (R)

Bride de fixation

2 trous ISO

Fluide hydraulique

HLP

joints

FKM

Poids [kg]

40.5

Type de documents Lien pour téléchargement
Fiches techniques 56e6eb9a-96eb-4fec-9248-11b60fa84360
Manuel 50b3ed03-4eb4-468c-9bd6-f1ec9e159bcf

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue

Accesssoires