Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Vis de précision
Diamètre nominal d0 = 40
Pas de la vis à billes P = 5 (à gauche)
Diamètre des billes Dw = 3,5
Classe de tolérance T9 (0,130/300 mm)
Attributs du produit | |
---|---|
Calibre [mm] |
40 x 5L x 3,5 |
Longueur maximale Lmax [mm] |
4500 |
Température de service (min. … max.) |
- 10 °C ... + 80 °C |
Température de stockage (min ... max) |
- 15 °C ... + 80 °C |
Direction du pas |
Gauche |
Masse m (kg/m) [kg/m] |
8.78 |
Note en bas de page température de service autorisée (min...max) |
Températures de service admissibles : les vis à billes peuvent supporter une température de 80 °C en fonctionnement continu, avec des pointes momentanées de jusqu’à 100 °C, la température étant respectivement mesurée sur le corps de l’écrou. |
Poids [kg] |
0 |
Température de service maximale [°C] |
+80 |
Température de stockage max [°C] |
+80 |
Température de service minimale [°C] |
-10 |
Températures de stockage min [°C] |
-15 |
Dimension d1 [mm] |
39 |
Dimension d2 [mm] |
36.4 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Manuel | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |