Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Courbe de glissement horizontale STS VFplus 90 45° R500
Attributs du produit | |
---|---|
Dimension A [mm] [mm] |
294 |
Fourniture |
Matériel de fixation inclus pour le montage sur le profilé de section STS |
Information de livraison |
Monté |
Taille [b] [mm] |
90 |
Angle de renvoi [α] [°] |
45 |
Modification |
D’autres versions sont disponibles sur demande auprès de notre département modifications. (COS@boschrexroth.de) |
Matériau |
Acier inoxydable 1.4301 |
Accessoires nécessaires |
Rail de glissement : Détermination de la longueur |
Poids [kg] |
2.03 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557054 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |