Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Valve logique, balance de pression avec signal de charge statique |
Type de la gamme de produits |
VRLA |
Famille de produits |
VRLA-10A-S |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Nombre de raccords |
4 |
Débit max. [l/min] |
45 |
Coulisseau de cône de valve |
Type de tiroir |
Direct – piloté |
À pilotage externe |
Type de raccordement |
Valve à visser |
Alésage fileté |
CA-10A-4N |
Débit nominal [l/min] |
45 |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Gamme de produits |
Valves logiques |
Type de produit |
VRLA |
Poids [kg] |
0.22 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18321-86 |