Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Vis à tête rectangulaire M8x20
Attributs du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
10 |
ESD |
oui |
Taille du filetage |
M8x20 |
Unité de conditionnement |
100 |
Longueur [l] [mm] |
14 |
Dimension [b] [mm] |
14 |
Force d'extraction de rainure max [Fmax] [N] |
18000 |
Matériau |
Acier, galvanisé |
Force d'extraction de rainure min [Fmin] [N] |
6000 |
Poids [kg] |
0.02 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842528715 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |