Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Tenon à rotule avec taraudage |
Calibre [mm] |
40 |
Poids [kg] |
0.11 |
Matériau |
acier galvanisé |
Dimension AA [mm] |
22 |
Dimension Av min. [mm] |
18 |
Dimension CE [mm] |
50 |
Dimension CN H7 [mm] |
12 |
Dimension EN [mm] |
16 |
Dimension EN tolérance [mm] |
-0.1 |
Dimension EU max. [mm] |
12.5 |
Dimension LF [mm] |
16 |
Dimension SW [mm] |
19 |
Dimension Z [°] |
4 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Manuel | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |