Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleINGENIERIE
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
État à la livraison |
Monté |
ESD |
oui |
Longueur min [l min] [mm] |
300 |
Longueur max [l max] [mm] |
6000 |
Avis |
Possibilité de commander des variantes de largeur personnalisées |
Écartement de voie dans le sens du transport max [b max] [mm] |
1200 |
Écartement de voie dans le sens du transport min [b min] [mm] |
160 |
Charge de section en fonctionnement avec accumulation [kg] |
300 |
Note concernant le matériau |
Profilé de glissage : Acier ; résistant à la corrosion,Profilé de section : Aluminium nature, anodisé,Chaîne : Galets d’accumulation en PA ou acier,Protection pour des éléments petits : PA |
Température d'utilisation [T] max |
+40 °C |
Écartement de voie [b] [mm] |
160,240,320,400,480,640,800,1040,1200 |
Convoyeur |
Chaîne à galets d’accumulation (appropriée pour une utilisation en EPA) |
Accessoires recommandés |
Kits de jonction,Supports de section SZ 2/…,Élément graisseur automatique décentralisé LU 2 ou élément graisseur automatique central LU 2/P |
Poids [kg] |
0 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998937 |
Manuel | search?s=download&q=3842998937 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |