Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Composition du palier fixe: Roulement à billes axiales à contact oblique LGN, (non disponible individuellement), écrou à encoches NMA, adapté pour les extrémités de vis, de forme◡812, 822
Attributs du produit | |
---|---|
Capacité de charge dynamique C [N] |
42000 |
Diamètre extérieur D [mm] |
52 |
Capacité de charge statique C0 [N] |
94000 |
Poids [kg] |
0.75 |
Vitesse limite (graisse) nmax |
3000 |
Rigidité au basculement Rkl [Nm/mrad] |
320 |
Moment de frottement roulement avec joint d’étanchéité MRb [Nm] |
0.45 |
Rigidité du roulement (axial) RFB [N/μm] |
1150 |
Dimension B [mm] |
56 |
Dimension D [mm] |
52 |
Dimension d [mm] |
20 |
Dimension d tolérance [mm] |
-0.005 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Manuel | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |