Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
La tâche principale des pompes à engrenages extérieurs consiste à convertir l'énergie mécanique (couple et vitesse de rotation) en énergie hydraulique (débit et pression). Les unités à engrenages extérieurs Rexroth possèdent des rendements très élevés pour réduire les pertes de chaleur. Ils sont obtenus par le biais de fentes d'étanchéité réglables en fonction de la pression et de techniques de fabrication de haute précision.
Attributs du produit | |
---|---|
Débit max. [l/min] |
38.5 |
Débit max. PU2 [l/min] |
28.0 |
Calibre [cm³/rev] |
11 |
Calibre Pompe 2 [cm³/rev] |
8 |
Pression intermittente max. unité de pompage 1 [bar] |
280 |
Pression intermittente max. unité de pompage 2 [bar] |
280 |
Vitesse de rotation maximale [rpm] |
3500 |
Arbre d'entraînement |
conique 1:5 |
Sens de rotation |
rotation gauche |
Couvercle avant |
Fixation à 2 trous Ø 50 mm (K H D) |
Composition du boîtier |
Aluminium |
Niveau sonore |
Niveau sonore standard |
Produit |
unité à denture externe |
Fonction |
Pompe |
Série de construction |
Série de construction F (4 ... 28 cm³/tr) |
Série de construction Pompe 2 |
Série de construction F (4 ... 28 cm³/tr) |
Etat série |
Arbre Ø 18mm |
Version |
resistant à la corrosion, avec pion de centrage |
Raccordement des conduites |
Bride carrée DIN 3901/3902 |
Orifice des conduites Pompes 2 |
Bride carrée DIN 3901/3902 |
Matériau des joints |
NBR, WDR en FKM |
Rear cover |
SRV débit résiduel interne |
Version non standard |
Versions spéciales hors catalogue, voir plan |
Poids [kg] |
4.61 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Manuel | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Dessin | 5d2767ed-c38f-494f-8d05-232e7a422176 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |
1515702010
Bride coudée à 90°
Prix sur demande