Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Une pompe à palettes double course, compensée en force interne sans charge des paliers hydraulique permet une longue durée de vie.
Attributs du produit | |
---|---|
Type de déplacement |
constant |
Calibre [cm³] |
69 |
Famille de produits |
PVV |
Pression de service max. [bar] |
175 |
Débit max. [l/min] |
101 |
Prise de force |
sans |
Sens de rotation |
rotation à droite |
Extrémité de l’arbre |
Cylindrique Ø 34,9 mm avec clavette |
Bride de fixation |
Bride de fixation à 2 trous 127-2 conforme à ISO 3019-1 |
Fluide hydraulique |
HLP,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
23.85 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 62c21a4f-b50a-4423-a599-7535defac4cb |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |