Plateau de préhension GB-Z08

  • Séparation des pièces disponibles en vrac sur une surface de préhension ergonomique
  • Saisie rapide et sûre grâce à une surface rainurée
  • Gain de temps jusqu'à 10 %

Attributs du produit

Couleur

Gris clair

Unité de conditionnement

1

Matériau

ABS

b x h x l

90 x 54 x 277

Contenu [cm³]

690

Poids [kg]

0.16

Type de documents Lien pour téléchargement
Fiches techniques search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842344760

Lien de téléchargement
3D CAD

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue