Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Pièce intermédiaire pour rainure de 10 mm
Attributs du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
8; 10 |
Couleur |
Noir |
Unité de conditionnement |
100 |
Matériau |
PA |
Poids [kg] |
0.01 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842523537 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |