Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Accessoires électriques pour axes linéaires |
Interrupteur mécanique |
Type de raccordement |
Raccord vissé, sans conduite |
Version des pièces de raccordement |
inverseur unipolaire/(NC: C+NC, NO: C+NO) |
Température ambiante autorisée |
- 5 °C ... + 85 °C |
Valeur B10d |
5x106 (zone humide); 10x106 (en fonction de la charge de courant (zone sèche)) |
Poids [kg] |
0.13 |
Affichage de fonction |
non |
Principe de fonctionnement |
mécanique, à rouleau |
Compatible |
OBB (fixation des interrupteurs – corps principal en mouvement (plateau fixé)) |
Courant de charge |
≤5 |
Vitesse de démarrage max. autorisée [m/s] |
1 |
Numéro d’option |
65 |
Fréquence de commutation |
3.3 |
Indice de protection |
IP67 |
Utilisation |
Interrupteur de fin de course |