Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Composition de l’ensemble palier à bride: Corps de palier à bride de précision en acier avec deux roulements à billes axiales à contact oblique préchargés, écrou à encoches, couvercle
Attributs du produit | |
---|---|
Calibre [mm] |
32 |
Couple de serrage [Nm] |
18 |
Capacité de charge dynamique C [N] |
25900 |
Capacité de charge statique C0 [N] |
40500 |
Poids [kg] |
1.86 |
Type |
Roulement à billes axiales à contact oblique |
Dimension A [mm] |
80 |
Dimension B [mm] |
30 |
Dimension D [mm] |
47 |
Dimension d [mm] |
20 |
Dimension D1 g6 [mm] |
70 |
Dimension D2 [mm] |
72 |
Dimension D3 [mm] |
106 |
Dimension L |
60 |
Dimension L1 |
32 |
Dimension L2 [mm] |
15 |
Dimension L3 [mm] |
10 |
Dimension L6 [mm] |
3 |
Dimension V [mm] |
58 |
Dimension W [mm] |
88 |
Dimension Y [mm] |
14 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Manuel | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |