Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleINGENIERIE
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Composition de l’ensemble boîtiers à paliers: Corps de palier de précision en acier avec bords de butée des deux côtés, roulement à billes axiales à contact oblique LGN, écrou à encoches NMA ou NMZ, bagues filetées GWR
Attributs du produit | |
---|---|
Calibre [mm] |
20 x 5/10/20/40 |
Couple de serrage [Nm] |
8 |
Capacité de charge dynamique C [N] |
17000 |
Note de bas de page capacité de charge dynamique C |
Capacités de charge (axiale) |
Capacité de charge statique C0 [N] |
24700 |
Note de bas de page capacité de charge statique C0 |
Capacités de charge (axiale) |
Poids [kg] |
1.2 |
Type |
Roulement à billes axiales à contact oblique |
Dimension B [mm] |
25 |
Dimension B3 [mm] |
8.5 |
Dimension B4 [mm] |
8.5 |
Dimension D [mm] |
42 |
Dimension d [mm] |
12 |
Dimension D2 [mm] |
28 |
Dimension D3 [mm] |
32 |
Dimension H1 [mm] |
64 |
Dimension H3 [mm] |
22 |
Dimension H4 [mm] |
16 |
Dimension H5 [mm] |
15 |
Dimension H6 [mm] |
40 |
Dimension L3 [mm] |
60 |
Dimension L4 [mm] |
77 |
Dimension S3 [mm] |
7.7 |
Dimension SW [mm] |
4 |
Dimension V [mm] |
8 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Manuel | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |