Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Composition de l’ensemble boîtiers à paliers: Corps de palier de précision en acier avec bords de butée des deux côtés, roulement à billes axiales à contact oblique LGN, écrou à encoches NMA ou NMZ, bagues filetées GWR
Attributs du produit | |
---|---|
Calibre [mm] |
12 x 2/5/10 |
Couple de serrage [Nm] |
2 |
Capacité de charge dynamique C [N] |
6900 |
Note de bas de page capacité de charge dynamique C |
Capacités de charge (axiale) |
Capacité de charge statique C0 [N] |
8500 |
Note de bas de page capacité de charge statique C0 |
Capacités de charge (axiale) |
Poids [kg] |
0.4 |
Type |
Roulement à billes axiales à contact oblique |
Dimension B [mm] |
15 |
Dimension B3 [mm] |
8.5 |
Dimension B4 [mm] |
8 |
Dimension D [mm] |
24 |
Dimension d [mm] |
6 |
Dimension D2 [mm] |
16.5 |
Dimension D3 [mm] |
18 |
Dimension H1 [mm] |
41 |
Dimension H3 [mm] |
13 |
Dimension H4 [mm] |
8 |
Dimension H5 [mm] |
9 |
Dimension H6 [mm] |
22 |
Dimension L3 [mm] |
38 |
Dimension L4 [mm] |
50 |
Dimension S3 [mm] |
3.7 |
Dimension SW [mm] |
3 |
Dimension V [mm] |
6 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Manuel | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |