Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Fréquence de commutation [Hz] |
0-500 |
Tension de service (courant continu) [V] |
24 |
Consommation de courant max [A] |
200 |
Composants |
Capteurs |
Distance de commutation [mm] |
8 |
Type de protection |
IP20 |
Poids [kg] |
0.22 |