Linear set (aluminium)
2 glissières roto-résistantes, tandem
Rainures de guidage = 2
Diamètre de l’arbre d = 40
Avec arbre
K = longueur d’arbre selon spécifications (raccourcir)
Sans racleur
Version: Normale

  • Corps de palier tandem de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Arbre de précision en acier avec deux rainures de guidage
  • Deux glissières roto-résistantes
  • Pistes segmentaires de transmission de couple trempées ajustées sans jeu en usine
  • Montage sans basculement
  • Racleurs rapportés
  • Relubrifiables

Attributs du produit

Diamètre de l’arbre d [mm]

40

Modèle guidage à billes sur arbre

T – tandem

Série

Couple

Capacité de charge dynamique C [N]

10200

Note de bas de page capacité de charge dynamique C

Capacité de charge lorsque les deux douilles à billes sont soumises à une charge régulièrement répartie. Comme la direction de la charge ne peut pas toujours être clairement définie, les capacités de charge indiquées correspondent aux valeurs minimal*

Accélération max. amax [m/s²]

150

Vitesse linéaire maximale autorisée vmax [m/s]

3

Capacité de charge en torsion dynamique Mt [Nm]

140

Diamètre extérieur D [mm]

62

Capacité de charge statique C0 [N]

8700

Note de bas de page capacité de charge statique C0

Capacité de charge lorsque les deux douilles à billes sont soumises à une charge régulièrement répartie. Comme la direction de la charge ne peut pas toujours être clairement définie, les capacités de charge indiquées correspondent aux valeurs minimal*

Masse m (kg/m) [kg/m]

9.8

Température ambiante autorisée

- 10 °C ... + 80 °C

Poids [kg]

0

Type

Linear set

Dimension B [mm]

108

Dimension D [mm]

62

Dimension E1 [mm]

148

Dimension E2 [mm]

80

Dimension H [mm]

45

Dimension H1 [mm]

90

Dimension L

176

Type de documents Lien pour téléchargement
Fiches techniques ad3f036e-c65b-41cb-aec3-d8a8a374f35f
Manuel c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140

Lien de téléchargement
2D CAD
2D CAD

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue