Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Limitation efficace de la pression au signal de consigne.
Attributs du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famille de produits |
DBET..XE |
Pression de service max. [bar] |
420 |
Débit max. [l/min] |
2 |
Symbole du piston |
P → T |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
6 |
Type d'actionnement |
Électrique avec électronique externe |
Nombre de raccordements |
2 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Passe-câble à vis |
Description du raccordement électrique |
Passe-câble à vis, raccord fileté M20 x 1,5 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
joints |
FKM |
Poids [kg] |
2.54 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 6db00662-a1e4-4c4d-b259-c6ff23df56d0 |
Manuel | 4774771d-2274-4657-a4f8-905a0b39661d |