Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleINGENIERIE
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Accessoires mécaniques pour axes linéaires |
Réglettes pour rainure en T et ressorts |
Calibre [mm] |
CKK-/CKR-200 |
Couple de serrage des vis de fixation [Nm] |
5.5 |
Diamètre extérieur D [mm] |
5 |
Poids [kg] |
0.03 |
Couple de serrage des vis de fixation note en bas de page |
avec coefficient de frottement 0,125, selon la classe de résistance 8.8 |
Compatible |
Ressort R341200902 |
Type |
Réglette pour rainure en T |
Dimension A [mm] |
10 |
Dimension B [mm] |
19.5 |
Dimension C [mm] |
10.5 |
Dimension D [mm] |
5 |
Dimension E [mm] |
20 |
Dimension vis |
M5 |