Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Profilé à gorge, orientable, rainure 10, acier galvanisé
Attributs du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
10 |
Orientable |
oui |
Unité de conditionnement |
1 |
Dimension h [mm] |
5.3 |
Longueur [l] [mm] |
1000 |
Dimension h1 [mm] |
1.5 |
Force d'extraction de rainure max [Fmax] [N] |
18000 |
Force d'extraction de rainure min [Fmin] [N] |
8000 |
Matériau |
Acier, galvanisé |
Poids [kg] |
0.45 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842529325 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |