Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Jonction de sections
Attributs du produit | |
---|---|
Unité de conditionnement |
10 |
Note concernant le matériau |
Pièces de fixation: Acier, galvanisé |
Matériau |
Acier, inoxydable |
Poids [kg] |
0.18 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842532998 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |