Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleINGENIERIE
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Le galet possède les propriétés suivantes:
Taille de construction 52
Modèle: Galet monté sur axe centré
Galet en acier au carbone CS
Capacité de charge très élevée
Classe de précision E: Economic
Sans conservation
Sans lubrification initiale
Sans élément à rapporter à gauche (bord de butée avant)
Sans élément à rapporter à droite (bord de butée avant)
Pas de raccordement de lubrification fourni
Exécution standard
Longueur totale du chariot de guidage = 63,3
Élément interchangeable
Attributs du produit | |
---|---|
Accessoires pour |
Chariot de guidage |
Calibre [mm] |
52 |
Charge dynamique maximale dans la direction Y Fy max [N] |
5300 |
Poids [kg] |
0.24 |
Charge dynamique maximale dans la direction z Fz max [N] |
1600 |
Dimension D1 g6 [mm] |
25 |
Dimension D2 [mm] |
47 |
Dimension D3 [mm] |
63.3 |
Dimension D6 [mm] |
24 |
Dimension E3 (guidages sur rails profilés) [mm] |
95 |
Dimension E3 [mm] |
95 |
Dimension E3 tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension H1 [mm] |
19 |
Dimension H1 (guidages sur rails profilés) [mm] |
19 |
Dimension H2 (guidages sur rails profilés) [mm] |
21 |
Dimension H4 [mm] |
44.3 |
Dimension H5 [mm] |
50.3 |
Dimension S1 [mm] |
10 |
Dimension S1 (guidages sur rails profilés) [mm] |
10 |
Dimension SW4 [mm] |
10 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Manuel | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |