Attributs du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Fixation par patte |
Calibre [mm] |
50 |
Poids [kg] |
0.54 |
Matériau |
acier galvanisé |
Matériau |
acier galvanisé |
Dimension A [mm] |
35 |
Dimension A tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension AT1 [mm] |
8 |
Dimension AT1 tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension D1 H13 [mm] |
9 |
Dimension D2 H7 [mm] |
40 |
Dimension D3 H13 [mm] |
9 |
Dimension E [mm] |
110 |
Dimension E tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension E1 [mm] |
93.5 |
Dimension E1 tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension L |
60 |
Dimension L tolérance [mm] |
±0.1 |
Dimension L1 |
21 |
Dimension Tg [mm] |
46.5 |
Dimension TR [mm] |
90 |
Dimension TW [mm] |
65 |
Dimension TW tolérance [mm] |
±0.5 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Manuel | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |
Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées