Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Élément de blocage pneumatique MKS pour guidages à rouleaux sur rails
Taille = 35
Convient pour tous les rails de guidage à rouleaux SNS
Attributs du produit | |
---|---|
Accessoires pour |
Chariot de guidage |
Calibre [mm] |
35 |
Largeur chariot de guidage [mm] |
100 |
Longueur chariot de guidage [mm] |
39 |
Hauteur du chariot de guidage [mm] |
44 |
Hauteur chariot de guidage avec rail de guidage [mm] |
48 |
Note en bas de page pour force de maintien ressort à énergie de rappel avec ra* |
Force de maintien par ressort à énergie de rappel. La vérification s’effectue à l’état monté avec une couche de lubrifiant huileux (ISO-VG 68). |
Température ambiante autorisée |
0 °C ... + 70 °C |
Poids [kg] |
1.02 |
Note en bas de page pour force de maintien ressort à énergie de rappel avec ra* |
Force de maintien par ressort à énergie de rappel. La vérification s’effectue à l’état monté avec une couche de lubrifiant huileux (ISO-VG 68). |
Consommation en air (litres normalisés) raccordement en air comprimé standard |
0.031 |
Dimension A (guidages sur rails profilés) [mm] |
100 |
Dimension A1 (guidages sur rails profilés) [mm] |
68 |
Dimension B (guidages sur rails profilés) [mm] |
39 |
Dimension B1 [mm] |
67.5 |
Dimension D [mm] |
28 |
Dimension E1 (guidages sur rails profilés) [mm] |
24 |
Dimension E2 (guidages sur rails profilés) [mm] |
24 |
Dimension E3 (guidages sur rails profilés) [mm] |
7.5 |
Dimension F1 [mm] |
12 |
Dimension F2 [mm] |
24.5 |
Dimension H (guidage sur rails profilés) [mm] |
48 |
Dimension H1 (guidages sur rails profilés) [mm] |
44 |
Dimension H2 (guidages sur rails profilés) [mm] |
28 |
Dimension H2 avec bande de protection (guidages sur rails profilés) [mm] |
28 |
Dimension N3 (guidages sur rails profilés) [mm] |
10 |
Dimension S2 diamètre de filetage (guidages sur rails profilés) [mm] |
M8 |
Dimension X (guidages sur rails profilés) [mm] |
5.5 |
Note en bas de page dimension H1 |
Pour le guide à rouleaux .H. (...Hoch [haut]...) Plaque d’écartement requise. |
Hauteur rail de guidage H2 [mm] |
28 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 1921b4d2-b8fb-4968-9a7c-c3b83ef38209 |
Manuel | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |