Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Couvercle de protection AL, VFplus 65, 180°
Attributs du produit | |
---|---|
Angle de renvoi [α] [°] |
180 |
Taille [b] [mm] |
65 |
Poids [kg] |
0.57 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842551548 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |