Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Couvercle de protection pour ST 5/XH, ST 5/H b = 650 p2/p3 = 195/260
Attributs du produit | |
---|---|
Écartement de voie [b] [mm] |
650 |
Jonctions de différents crans de rouleaux [p2/p3] |
195/260 |
Matériau |
Acier, galvanisé |
Poids [kg] |
3.2 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545644 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |