Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Coupleur rapide, N10
Attributs du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
10 |
Couleur |
Noir |
Unité de conditionnement |
100 |
Matériau |
PA |
Poids [kg] |
0.01 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842146920 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |