Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Chaîne à galets d'accumulation D11 VFplus 120, AZ=2-84
Attributs du produit | |
---|---|
Unité de conditionnement |
1 |
Fourniture |
Chaîne : Complète, goupille de chaîne et boulon d'articulation inclus |
Longueur [L] |
2898 |
Note concernant le matériau |
Maillon de chaîne: POM,Goupille de chaîne: Acier inoxydable 1.4301,Tourillon de chaîne: PA 66,Rouleau: POM |
Information de livraison |
Chaîne : Entièrement montée |
Taille [b] [mm] |
120 |
Poids [kg] |
0 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998719 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |