Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Rouleau d'appui chaîne à galets d'accumulation, acier
Attributs du produit | |
---|---|
ESD |
oui |
Note concernant le matériau |
Chaîne à galets d’accumulation: Acier,Rouleau d’appui: Acier |
Longueur [L] |
12000 |
Fourniture |
Unité de 12 000 mm, 1x maillon raccord inclus |
Accessoires recommandés |
Maillon raccord supplémentaire 3 842 530 417 |
Poids [kg] |
16.8 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530864 |
Manuel | search?s=download&q=3842530864 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |