Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Capsule métallique douilles à billes segmentaires
Diamètre = 30 mm
Attributs du produit | |
---|---|
Accessoires pour guidages à billes sur arbre |
Capsules métalliques |
Diamètre de l’arbre d [mm] |
30 |
Modèle guidage à billes sur arbre |
– fermé |
Série |
Segment |
Diamètre extérieur D [mm] |
44 |
Version |
Normal |
Masse m (g) [g] |
4.4 |
Poids [kg] |
0.01 |
Type |
Capsule métallique |
Dimension D [mm] |
44 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | ad3f036e-c65b-41cb-aec3-d8a8a374f35f |
Manuel | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |