Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Cache 45x45 HR, noir
Attributs du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
10 |
Cote de trame [mm] |
45 |
Coupe transversale |
45x45 |
ESD |
oui |
Couleur |
Noir |
Unité de conditionnement |
20 |
Matériau |
PP |
Poids [kg] |
0.01 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842548799 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |