Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Bride pivotante |
Calibre [mm] |
80 |
Poids [kg] |
0.53 |
Matériau |
Aluminium |
Dimension CD H9 [mm] |
16 |
Dimension D H11 [mm] |
45 |
Dimension D1 H13 [mm] |
11 |
Dimension E [mm] |
98 |
Dimension EW [mm] |
50 |
Dimension FL [mm] |
36 |
Dimension FL tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension I [mm] |
10 |
Dimension I tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension L min. [mm] |
20 |
Dimension L1 min. [mm] |
4.5 |
Dimension MR max. [mm] |
16 |
Dimension Tg [mm] |
72 |
Dimension TG [mm] |
72 |
Dimension TG tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension TL tolérance [mm] |
-0.2,-0.6 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Manuel | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |