Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Boulon D16 a = 12,7
Attributs du produit | |
---|---|
Unité de conditionnement |
1 |
Dimension [a] [mm] |
12.7 |
Matériau |
Acier, trempé |
Poids [kg] |
0.04 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842525805 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |