Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Bague filetée GWR
Diamètre M40 x 1,5
Attributs du produit | |
---|---|
Accessoires pour guidages à billes sur arbre |
Bagues filetées |
Diamètre de l’arbre d [mm] |
12 |
Couple de serrage [Nm] |
28 |
Masse m (g) [g] |
39.5 |
Poids [kg] |
0.05 |
Dimension B [mm] |
8 |
Dimension d [mm] |
25 |
Dimension D1 [mm] |
22 |
Dimension e [mm] |
33 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | ad3f036e-c65b-41cb-aec3-d8a8a374f35f |
Manuel | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |