Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Ajusté sur les distributeurs. Durée de mise en service courte.
Attributs du produit | |
---|---|
Famille de produits |
VT-VRRA1-527/V0/2STV |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Connecteur de raccordement 32 broches, forme F |
Description du raccordement électrique |
pour bac à cartes ou racks de 19" |
Connectivité |
Analogique, consigne 0…10 V |
Design |
Carte de circuit imprimé |
Poids [kg] |
0.36 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | edb52ba8-c910-431e-bff9-68f56b8be1c5 |
Manuel | 438273f0-f145-4b9c-b04e-0d32e2ff27b3 |