Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Chape arrière par tenon à rotule |
Calibre [mm] |
50 |
Poids [kg] |
0.24 |
Matériau |
Aluminium |
Dimension CN H7 [mm] |
16 |
Dimension D1 H13 [mm] |
9 |
Dimension D2 H13 [mm] |
15 |
Dimension E [mm] |
65 |
Dimension EN [mm] |
21 |
Dimension EN tolérance [mm] |
-0.1 |
Dimension ER [mm] |
20 |
Dimension EU [mm] |
15 |
Dimension FL [mm] |
27 |
Dimension FL tolérance [mm] |
-0.2 |
Dimension H [mm] |
10.5 |
Dimension I2 [mm] |
6.5 |
Dimension l3 min. [mm] |
48 |
Dimension R [mm] |
19 |
Dimension Tg [mm] |
46.5 |
Dimension TG [mm] |
46.5 |
Dimension TG tolérance [mm] |
±0.2 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Manuel | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |