Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Bride pivotante |
Calibre [mm] |
100 |
Poids [kg] |
0.75 |
Matériau |
Aluminium |
Dimension CN H7 [mm] |
20 |
Dimension D1 H13 [mm] |
11 |
Dimension E [mm] |
115 |
Dimension E tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension E1 [mm] |
115 |
Dimension E1 tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension ER [mm] |
30 |
Dimension ER tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension EU [mm] |
25 |
Dimension EU tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension FL [mm] |
41 |
Dimension FL tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension H [mm] |
15 |
Tolérance H |
±0.5 |
Dimension I2 [mm] |
10 |
Dimension I2 tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension R1 [mm] |
13 |
Dimension R2 [mm] |
13 |
Dimension Tg [mm] |
89 |
Dimension TG [mm] |
89 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Manuel | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |