Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Accumulateur à membrane, conformément à l’article 4, paragraphe 3 DGRL 2014/68/UE : Certificat CE non nécessaire. Pour amortissement de la pression et des pulsations, compensation du volume de fluide ou stockage d’énergie dans des systèmes hydrauliques.
Attributs du produit | |
---|---|
Famille de produits |
HAD |
Volume nominal [l] |
0.7 |
Pression de service max. [bar] |
250 |
Débit max. [l/min] |
40 |
Matériau (membrane / vessie) |
NBR |
Taille du raccord de service |
G1/2 |
Description de conformité |
Non requis pour les tailles ≤ 1 litre |
Fluide hydraulique |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Poids [kg] |
2.9 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 264f339c-0849-46e7-b854-7037d23e07e4 |
Manuel | dc7902ea-68f7-4329-a0ca-84179d08cd05 |
1531316015
Collier de fixation pour accumulateur à membrane de type HAD0,7-180-1X | HAD0,7-210-1X | HAD0,7-250-1X
Prix sur demande